Anliegendes Schweißmodell-Stahlrohr, Rohrverbindung T (gleicher Durchmesser/ungleicher Durchmesser) weißes Rohr

Anliegendes Schweißmodell-Stahlrohr, Rohrverbindung T (gleicher Durchmesser/ungleicher Durchmesser) weißes Rohr
  • Mengenrabatt

Material: Steel, nominal diameters: 1/2B(15A), 3/4B(20A), 1B(25A), 1 1/4B(32A), 1 1/2B(40A), 2B(50A), 2 1/2B(65A), 3 1/2B(90A), 3B(80A), 4B(100A), 5B(125A), 6B(150A), 8B(200A), 10B(250A), 12B(300A), 14B(350A)
• Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JIS(G)-T(R)-PT370-1BX1/2B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-1BX1/2B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-1BX3/4B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-1BX3/4B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-2BX1B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-2BX1B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-2BX3/4B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-2BX3/4B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-2BX11/2B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-2BX11/2B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-2BX11/4B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-2BX11/4B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-3/4BX1/2B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-3/4BX1/2B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-3BX2B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-3BX2B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-3BX11/2B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-3BX11/2B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-3BX11/4B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-3BX11/4B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-3BX21/2B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-3BX21/2B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-4BX2B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-4BX2B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-4BX3B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-4BX3B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-4BX11/2B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-4BX11/2B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-4BX11/4B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-4BX11/4B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-4BX21/2B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-4BX21/2B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-4BX31/2B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-4BX31/2B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-5BX2B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-5BX2B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-5BX3B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-5BX3B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-5BX4B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-5BX4B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-5BX21/2B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-5BX21/2B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-5BX31/2B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-5BX31/2B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-6BX2B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-6BX2B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-6BX3B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-6BX3B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-6BX4B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-6BX4B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-6BX5B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-6BX5B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-6BX21/2B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-6BX21/2B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-6BX31/2B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-6BX31/2B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-8BX3B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-8BX3B-S80
JIS(G)-T(R)-PT370-8BX4B-S40
JIS(G)-T(R)-PT370-8BX4B-S80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Nenndicke Nenn-Ø Nenn-Ø (2. Anschlussstück)

15.79 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH401B(25A)1/2B(15A)

30.07 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH801B(25A)1/2B(15A)

15.79 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH401B(25A)3/4B(20A)

30.07 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH801B(25A)3/4B(20A)

23.72 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH402B(50A)1B(25A)

39.60 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH802B(50A)1B(25A)

26.10 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH402B(50A)3/4B(20A)

45.94 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH802B(50A)3/4B(20A)

23.72 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH402B(50A)1 1/2B(40A)

39.60 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH802B(50A)1 1/2B(40A)

23.72 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH402B(50A)1 1/4B(32A)

39.60 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH802B(50A)1 1/4B(32A)

14.99 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH403/4B(20A)1/2B(15A)

27.69 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH803/4B(20A)1/2B(15A)

53.88 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH403B(80A)2B(50A)

77.69 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH803B(80A)2B(50A)

53.88 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH403B(80A)1 1/2B(40A)

77.69 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH803B(80A)1 1/2B(40A)

58.64 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH403B(80A)1 1/4B(32A)

80.69 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH803B(80A)1 1/4B(32A)

53.88 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH403B(80A)2 1/2B(65A)

77.69 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH803B(80A)2 1/2B(65A)

82.75 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH404B(100A)2B(50A)

123.97 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH804B(100A)2B(50A)

79.28 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH404B(100A)3B(80A)

112.64 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH804B(100A)3B(80A)

82.75 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH404B(100A)1 1/2B(40A)

123.97 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH804B(100A)1 1/2B(40A)

82.75 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH404B(100A)1 1/4B(32A)

123.97 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH804B(100A)1 1/4B(32A)

79.28 €

Verfügbar 10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH404B(100A)2 1/2B(65A)

112.64 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH804B(100A)2 1/2B(65A)

77.93 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH404B(100A)3 1/2B(90A)

112.64 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH804B(100A)3 1/2B(90A)

119.84 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH405B(125A)2B(50A)

191.43 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH805B(125A)2B(50A)

108.99 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH405B(125A)3B(80A)

174.02 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH805B(125A)3B(80A)

108.99 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH405B(125A)4B(100A)

174.02 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH805B(125A)4B(100A)

119.84 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH405B(125A)2 1/2B(65A)

191.43 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH805B(125A)2 1/2B(65A)

108.99 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH405B(125A)3 1/2B(90A)

174.02 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH805B(125A)3 1/2B(90A)

176.09 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH406B(150A)2B(50A)

300.21 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH806B(150A)2B(50A)

176.09 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH406B(150A)3B(80A)

300.21 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH806B(150A)3B(80A)

160.06 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH406B(150A)4B(100A)

272.86 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH806B(150A)4B(100A)

160.06 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH406B(150A)5B(125A)

272.86 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH806B(150A)5B(125A)

176.09 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH406B(150A)2 1/2B(65A)

300.21 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH806B(150A)2 1/2B(65A)

160.06 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH406B(150A)3 1/2B(90A)

272.86 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH806B(150A)3 1/2B(90A)

326.67 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH408B(200A)3B(80A)

560.85 €

11 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH808B(200A)3B(80A)

296.93 €

10 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH408B(200A)4B(100A)

509.84 €

11 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH808B(200A)4B(100A)

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform T-Stücke Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support