• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Möbelrollen / Typ U, US / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / Typ U, US / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 52 - 65 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



TOSHIN CASTER hat diese Möbelrollen entworfen, um Lasten zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 52 und 65 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt je nach Variante 50 oder 80 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
U40-BM8XP1.25-CHR
U40-BM10XP1.5-CHR
U50-BM8XP1.25-CHR
U50-BM10XP1.5-CHR
U50-BM12XP1.25-CHR
U50-BM12XP1.75-CHR
US40-BM8XP1.25-CHR
US40-BM10XP1.5-CHR
US50-BM8XP1.25-CHR
US50-BM10XP1.5-CHR
US50-BM12XP1.75-CHR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Schraubendurchmesser Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Schwenkradius
(mm)

10.96 €

1 5 Arbeitstage 1052kA50M8XP1.254041.537.5

10.99 €

1 5 Arbeitstage 1052kA50M10XP1.54041.537.5

13.90 €

1 5 Arbeitstage 1065kA80M8XP1.25504847.5

13.91 €

1 5 Arbeitstage 1065kA80M10XP1.5504847.5

13.96 €

1 5 Arbeitstage 1065kA80[M12] M12XP1.25504847.5

13.93 €

1 12 Arbeitstage 1065kA80[M12] M12XP1.75504847.5

13.04 €

1 5 Arbeitstage 1052Mit Rotationsklemme50M8XP1.254041.544.5

13.06 €

1 5 Arbeitstage 1052Mit Rotationsklemme50M10XP1.54041.544.5

11.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1065Mit Rotationsklemme80M8XP1.25504852

16.12 €

1 12 Arbeitstage 1065Mit Rotationsklemme80M10XP1.5504852

16.15 €

1 12 Arbeitstage 1065Mit Rotationsklemme80[M12] M12XP1.75504852

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Radwerkstoff Nylon
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial JIS-SWCH Lastkategorie Geringe Last
Hülse Chrombeschichtung (CHR) Werkstoff Grundkörper Zinkguss

Technischer Support