Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 61 - 66 mm / [Traglast] 30, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
TOSHIN CASTER hat diese Apparate-Möbelrollen entworfen, um Lasten zu bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 61 und 66 mm angeschraubt werden. Die Möbelrollen sind für eine Last von 30 oder 50 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P200-BM8XP1.25-CHR |
RU55-BM8XP1.25-CHR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 66 | ~35.00 | 30 | 61 | 44.5 | ||
11.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 61 | 35.01~80.00 | 40 | 54 | 41 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Eigenschaften | Leise | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Polyurethan | Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | JIS-SWCH |
Schraubendurchmesser | M8XP1.25 | Radbreite W(mm) | 11 | Lastkategorie | Geringe Last |
Hülse | Verchromte Beschichtung | Farbe für Kappe | Verchromte Beschichtung | Werkstoff Grundkörper | Guss |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften