• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Druck-Schwenkverbindung Pearl Schwenkverbindung, Serie SSH (von SUS)

Druck-Schwenkverbindung Pearl Schwenkverbindung, Serie SSH (von SUS)

SSH series (SUS) is a swivel joint for which the main unit can be used with a 360 degree rotation that can be used as a movable pipe line.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSH-2-10A
SSH-2-15A
SSH-2-20A
SSH-2-25A
SSH-2-32A
SSH-2-40A
SSH-3-10A
SSH-3-15A
SSH-3-20A
SSH-3-25A
SSH-3-32A
SSH-3-40A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Spezifikation Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Ausführungs-Nr. Werkstoff Grundkörper

527.85 €

10 Arbeitstage [3/8B] 10A10A2Stahl (geschweißt)

527.85 €

10 Arbeitstage [1/2B] 15A15A2Stahl (geschweißt)

757.63 €

10 Arbeitstage [3/4B] 20A20A2Stahl (geschweißt)

757.63 €

10 Arbeitstage [1B] 25A25A2Stahl (geschweißt)

882.97 €

34 Arbeitstage [1 1/4B] 32A32A2Stahl (geschweißt)

882.97 €

34 Arbeitstage [1 1/2B] 40A40A2Stahl (geschweißt)

634.12 €

34 Arbeitstage [3/8B] 10A10A3Stahl (geschweißt)

634.12 €

34 Arbeitstage [1/2B] 15A15A3Stahl (geschweißt)

869.72 €

34 Arbeitstage [3/4B] 20A20A3Stahl (geschweißt)

869.72 €

34 Arbeitstage [1B] 25A25A3Stahl (geschweißt)

1,002.71 €

34 Arbeitstage [1 1/4B] 32A32A3Stahl (geschweißt)

1,002.71 €

34 Arbeitstage [1 1/2B] 40A40A3Stahl (geschweißt)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Rohrdrehgelenke Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Gas / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 34.3 Verbindungsart Verschraubung Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) Rc
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Rc Werkstoff Dichtung NBR

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support