Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung ACLF (Innenrohr in eine Richtung drehbar, Flanschbefestigung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACLF10A
ACLF15A
ACLF20A
ACLF25A
ACLF32A
ACLF40A
ACLF50A
ACLF65A
ACLF80A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maximal Betriebsdrehzahl
(min⁻¹)
Spezifikation Nenndurchmesser der Flanschverbindung

174.80 €

9 Arbeitstage 300[3/8B] 3/8[3/8B] 3/8B (10A)

174.80 €

9 Arbeitstage 300[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2B (15A)

200.39 €

6 Arbeitstage 300[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4B (20A)

260.40 €

6 Arbeitstage 300[1B] 1[1b] 1B (25A)

395.42 €

9 Arbeitstage 300[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4B (32A)

395.42 €

9 Arbeitstage 300[1 1/2B] 1 1/2[1 1/2B] 1 1/2B (40A)

529.71 €

9 Arbeitstage 150[2B] 2[2b] 2B (50A)

812.02 €

89 Arbeitstage 150[2 1/2B] 2 1/2[2 1/2B] 2 1/2B (65A)

1,190.96 €

89 Arbeitstage 150[3B] 3[3b] 3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art 1-Weg Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Dampf / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 180
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.47 Verbindungsart Verschraubung und Flanschbefestigung Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) Rc

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support