• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druck-Drehverbinder Pearl-Drehverbindung AC (Innenrohr in beide Richtungen drehbar, feste Verschraubung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC20A-6ALH
AC20A-6ARH
AC20A-8ALH
AC20A-8ARH
AC32A-15ALH
AC32A-15ARH
AC40A-15ALH
AC40A-15ARH
AC40A-20ALH
AC40A-20ARH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewinde-Nenngröße für Winkelstückseite (2-Wege) Anschlussgewinde-Nenngröße für Kopfseite (2-Wege) Richtung Befestigungsschraube Innenrohrgröße Nennmaß

361.29 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)Links (Linksgewinde)6A20A

361.29 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)Rechts (Rechtsgewinde)6A20A

304.19 €

1 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)Links (Linksgewinde)8A20A

304.19 €

1 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)Rechts (Rechtsgewinde)8A20A

547.14 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)Links (Linksgewinde)15A32A

547.14 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)Rechts (Rechtsgewinde)15A32A

547.14 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)Links (Linksgewinde)15A40A

547.14 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)Rechts (Rechtsgewinde)15A40A

547.14 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)Links (Linksgewinde)20A40A

547.14 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)Rechts (Rechtsgewinde)20A40A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Fixiertes Innenrohr, 2-Wege Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Dampf / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 180
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.47 Maximal Betriebsdrehzahl(min⁻¹) 300 Verbindungsart Verschraubung
Ausführungen Schraubanschluss für Winkelstückseite (2-Wege) Rc Ausführungen Schraubanschluss für Kopfseite (2-Wege) Rc Anschlussgewindetyp, Rotorseite R

Technischer Support