• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung NCF (Innenrohr in beide Richtungen drehbar, Flanschbefestigung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NCF15A-6A
NCF20A-8A
NCF25A-10A
NCF32A-15A
NCF40A-15A
NCF40A-20A
NCF50A-20A
NCF50A-25A
NCF65A-25A
NCF65A-32A
NCF80A-25A
NCF80A-32A
NCF80A-40A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maximal Betriebsdrehzahl
(min⁻¹)
Anschlussgewinde-Nenngröße für Winkelstückseite (2-Wege) Anschlussgewinde-Nenngröße für Kopfseite (2-Wege) Innenrohrgröße Nennmaß

181.74 €

10 Arbeitstage 3001/2B (15A)1/2B (15A)6A15A

181.74 €

10 Arbeitstage 3001/2B (15A)3/4B (20A)8A20A

221.42 €

10 Arbeitstage 3001/2B (15A)1B (25A)10A25A

269.04 €

10 Arbeitstage 3001/2B (15A)1B (25A)15A32A

348.40 €

10 Arbeitstage 3003/4B (20A)1 1/4B (32A)15A40A

348.40 €

10 Arbeitstage 3003/4B (20A)1 1/4B (32A)20A40A

475.39 €

10 Arbeitstage 1501B (25A)1 1/2B (40A)20A50A

475.39 €

10 Arbeitstage 1501B (25A)1 1/2B (40A)25A50A

623.13 €

10 Arbeitstage 1501 1/2B (40A)2B (50A)25A65A

623.13 €

10 Arbeitstage 1501 1/2B (40A)2B (50A)32A65A

841.70 €

10 Arbeitstage 1502B (50A)2 1/2B (65A)25A80A

841.70 €

10 Arbeitstage 1502B (50A)2 1/2B (65A)32A80A

841.70 €

10 Arbeitstage 1502B (50A)2 1/2B (65A)40A80A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Fixiertes Innenrohr, 2-Wege Geeignetes Fluid Dampf / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 180
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.47 Verbindungsart Verschraubung und Flanschbefestigung Ausführungen Schraubanschluss für Winkelstückseite (2-Wege) Rc
Ausführungen Schraubanschluss für Kopfseite (2-Wege) Rc

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support