Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximal Betriebsdrehzahl (min⁻¹) | Anschlussgewinde-Nenngröße für Winkelstückseite (2-Wege) | Anschlussgewinde-Nenngröße für Kopfseite (2-Wege) | Richtung Befestigungsschraube | Innenrohrgröße | Nennmaß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1500 | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | Links (Linksgewinde) | 6A | 15A | ||
134.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1500 | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | Rechts (Rechtsgewinde) | 6A | 15A | ||
156.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1500 | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | Links (Linksgewinde) | 6A | 20A | ||
156.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1500 | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | Rechts (Rechtsgewinde) | 6A | 20A | ||
156.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1500 | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | Links (Linksgewinde) | 8A | 20A | ||
156.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1500 | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | Rechts (Rechtsgewinde) | 8A | 20A | ||
193.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1500 | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | Links (Linksgewinde) | 8A | 25A | ||
193.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1500 | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | Rechts (Rechtsgewinde) | 8A | 25A | ||
193.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1500 | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | Links (Linksgewinde) | 10A | 25A | ||
193.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1500 | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | Rechts (Rechtsgewinde) | 10A | 25A | ||
294.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | 3/4B (20A) | 1B (25A) | Links (Linksgewinde) | 10A | 32A | ||
294.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | 3/4B (20A) | 1B (25A) | Rechts (Rechtsgewinde) | 10A | 32A | ||
294.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1000 | 3/4B (20A) | 1B (25A) | Links (Linksgewinde) | 15A | 32A | ||
294.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1000 | 3/4B (20A) | 1B (25A) | Rechts (Rechtsgewinde) | 15A | 32A | ||
329.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | 3/4B (20A) | 1B (25A) | Links (Linksgewinde) | 15A | 40A | ||
329.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | 3/4B (20A) | 1B (25A) | Rechts (Rechtsgewinde) | 15A | 40A | ||
329.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1000 | 3/4B (20A) | 1B (25A) | Links (Linksgewinde) | 20A | 40A | ||
329.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1000 | 3/4B (20A) | 1B (25A) | Rechts (Rechtsgewinde) | 20A | 40A | ||
578.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Links (Linksgewinde) | 20A | 50A | ||
578.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1000 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Rechts (Rechtsgewinde) | 20A | 50A | ||
578.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Links (Linksgewinde) | 25A | 50A | ||
578.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Rechts (Rechtsgewinde) | 25A | 50A | ||
722.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | 1 1/2B (40A) | 2B (50A) | Links (Linksgewinde) | 25A | 65A | ||
722.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | 1 1/2B (40A) | 2B (50A) | Rechts (Rechtsgewinde) | 25A | 65A | ||
722.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | 1 1/2B (40A) | 2B (50A) | Links (Linksgewinde) | 32A | 65A | ||
722.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | 1 1/2B (40A) | 2B (50A) | Rechts (Rechtsgewinde) | 32A | 65A | ||
722.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | 1 1/2B (40A) | 2B (50A) | Links (Linksgewinde) | 40A | 65A | ||
722.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | 1 1/2B (40A) | 2B (50A) | Rechts (Rechtsgewinde) | 40A | 65A |
Loading...
Art | Fixiertes Innenrohr, 2-Wege | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 0.98 | Verbindungsart | Verschraubung | Ausführungen Schraubanschluss für Winkelstückseite (2-Wege) | Rc |
Ausführungen Schraubanschluss für Kopfseite (2-Wege) | Rc | Anschlussgewindetyp, Rotorseite | R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximal Betriebsdrehzahl(min⁻¹)
Anschlussgewinde-Nenngröße für Winkelstückseite (2-Wege)
Anschlussgewinde-Nenngröße für Kopfseite (2-Wege)
Richtung Befestigungsschraube
Innenrohrgröße
Nennmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften