Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung SKCL (Innenrohr in eine Richtung drehbar, Verschraubung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKCL-8ARH
SKCL-10ARH
SKCL-15ARH
SKCL-20ARH
SKCL-25ARH
SKCL-M16X1.5RH
SKCL-M18X1.5RH
SKCL-M22X1.5RH
SKCL-M26X1.5RH
SKCL-M30X1.5RH
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Spezifikation Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

114.79 €

13 Arbeitstage [1/4B] 1/4G[1/4B] 1/4

134.92 €

10 Arbeitstage [3/8B] 3/8G[3/8B] 3/8

-

89 Arbeitstage [1/2B] 1/2G[1/2B] 1/2

150.37 €

89 Arbeitstage [3/4B] 3/4G[3/4B] 3/4

-

89 Arbeitstage [1B] 1G[1b] 1

-

89 Arbeitstage [1/4B] 1/4MM16 x 1,5

-

89 Arbeitstage [3/8B] 3/8MM18 x 1,5

124.29 €

12 Arbeitstage [1/2B] 1/2MM22 x 1,5

143.57 €

12 Arbeitstage [3/4B] 3/4MM26 × 1,5

178.17 €

12 Arbeitstage [1B] 1MM30 x 1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art 1-Weg Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Gas / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 0.98 Maximal Betriebsdrehzahl(min⁻¹) 1500 Verbindungsart Verschraubung
Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) Rc Richtung Befestigungsschraube Rechts (Rechtsgewinde)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support