• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung RXH2100 (Innenrohr in eine Richtung drehbar, Flanschbefestigung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RXH2115
RXH2120
RXH2125
RXH2132
RXH2140
RXH2150
RXH2165
RXH2180
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maximaler Betriebsdruck
(MPa)
Maximal Betriebsdrehzahl
(min⁻¹)
Spezifikation Nenndurchmesser der Flanschverbindung

177.14 €

8 Arbeitstage 2.253500[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2B (15A)

214.64 €

8 Arbeitstage 2.253500[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4B (20A)

250.94 €

8 Arbeitstage 2.253500[1B] 1[1b] 1B (25A)

422.87 €

8 Arbeitstage 1.672000[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4B (32A)

341.86 €

8 Arbeitstage 1.672000[1 1/2B] 1 1/2[1 1/2B] 1 1/2B (40A)

553.58 €

8 Arbeitstage 1.18750[2B] 2[2b] 2B (50A)

892.26 €

89 Arbeitstage 1.18750[2 1/2B] 2 1/2[2 1/2B] 2 1/2B (65A)

1,172.02 €

89 Arbeitstage 1.18750[3B] 3[3b] 3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art 1-Weg Geeignetes Fluid Wasser / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 150
Verbindungsart Verschraubung und Flanschbefestigung Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) Rc

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support