Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung RXH1300 (Innenrohr in eine Richtung drehbar, Verschraubung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RXH1310LH
RXH1310RH
RXH1315LH
RXH1315RH
RXH1320LH
RXH1320RH
RXH1325LH
RXH1325RH
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Spezifikation Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Richtung Befestigungsschraube

119.32 €

10 Arbeitstage [3/8B] 3/8M16 x 1,5Links (Linksgewinde)

119.32 €

10 Arbeitstage [3/8B] 3/8M16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)

142.06 €

10 Arbeitstage [1/2B] 1/2M22 x 1,5Links (Linksgewinde)

142.06 €

10 Arbeitstage [1/2B] 1/2M22 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)

173.80 €

10 Arbeitstage [3/4B] 3/4M25 x 1,5Links (Linksgewinde)

173.80 €

10 Arbeitstage [3/4B] 3/4M25 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)

205.55 €

10 Arbeitstage [1B] 1M33 x 1,5Links (Linksgewinde)

205.55 €

10 Arbeitstage [1B] 1M33 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art 1-Weg Geeignetes Fluid Wasser / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 2.25 Maximal Betriebsdrehzahl(min⁻¹) 3500 Verbindungsart Verschraubung
Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) Rc Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) M

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support