• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung RXH5000 (Innenrohr in beide Richtungen drehbar, Verschraubung)

Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung RXH5000 (Innenrohr in beide Richtungen drehbar, Verschraubung)
RXH5000 (Dual, screwed type, with rotating inner tube) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RXH5015LH
RXH5015RH
RXH5020LH
RXH5020RH
RXH5025LH
RXH5025RH
RXH5032LH
RXH5032RH
RXH5040LH
RXH5040RH
RXH5115LH
RXH5115RH
RXH5120LH
RXH5120RH
RXH5125LH
RXH5125RH
RXH5132LH
RXH5132RH
RXH5140LH
RXH5140RH
RXH5215LH
RXH5215RH
RXH5220LH
RXH5220RH
RXH5225LH
RXH5225RH
RXH5232LH
RXH5232RH
RXH5240LH
RXH5240RH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximaler Betriebsdruck
(MPa)
Maximal Betriebsdrehzahl
(min⁻¹)
Anschlussgewindetyp, Rotorseite Anschlussgewinde-Nenngröße für Winkelstückseite (2-Wege) Anschlussgewinde-Nenngröße für Kopfseite (2-Wege) Richtung Befestigungsschraube Nennmaß

182.00 €

1 10 Arbeitstage 2.253500R3/8B (10A)1/2B (15A)Links (Linksgewinde)15A

182.00 €

1 10 Arbeitstage 2.253500R3/8B (10A)1/2B (15A)Rechts (Rechtsgewinde)15A

220.09 €

1 10 Arbeitstage 2.253500R3/8B (10A)1/2B (15A)Links (Linksgewinde)20A

220.09 €

1 10 Arbeitstage 2.253500R3/8B (10A)1/2B (15A)Rechts (Rechtsgewinde)20A

262.98 €

1 10 Arbeitstage 2.253500R1/2B (15A)3/4B (20A)Links (Linksgewinde)25A

262.98 €

1 10 Arbeitstage 2.253500R1/2B (15A)3/4B (20A)Rechts (Rechtsgewinde)25A

369.60 €

1 10 Arbeitstage 1.672000R3/4B (20A)1B (25A)Links (Linksgewinde)32A

369.60 €

1 10 Arbeitstage 1.672000R3/4B (20A)1B (25A)Rechts (Rechtsgewinde)32A

421.83 €

1 10 Arbeitstage 1.672000R3/4B (20A)1B (25A)Links (Linksgewinde)40A

421.83 €

1 10 Arbeitstage 1.672000R3/4B (20A)1B (25A)Rechts (Rechtsgewinde)40A

201.40 €

1 10 Arbeitstage 2.253500G3/8B (10A)1/2B (15A)Links (Linksgewinde)15A

201.40 €

1 10 Arbeitstage 2.253500G3/8B (10A)1/2B (15A)Rechts (Rechtsgewinde)15A

233.15 €

1 10 Arbeitstage 2.253500G3/8B (10A)1/2B (15A)Links (Linksgewinde)20A

233.15 €

1 10 Arbeitstage 2.253500G3/8B (10A)1/2B (15A)Rechts (Rechtsgewinde)20A

302.87 €

1 10 Arbeitstage 2.253500G1/2B (15A)3/4B (20A)Links (Linksgewinde)25A

302.87 €

1 10 Arbeitstage 2.253500G1/2B (15A)3/4B (20A)Rechts (Rechtsgewinde)25A

392.60 €

1 10 Arbeitstage 1.672000G3/4B (20A)1B (25A)Links (Linksgewinde)32A

392.60 €

1 10 Arbeitstage 1.672000G3/4B (20A)1B (25A)Rechts (Rechtsgewinde)32A

447.47 €

1 10 Arbeitstage 1.672000G3/4B (20A)1B (25A)Links (Linksgewinde)40A

447.47 €

1 10 Arbeitstage 1.672000G3/4B (20A)1B (25A)Rechts (Rechtsgewinde)40A

201.40 €

1 10 Arbeitstage 2.253500M3/8B (10A)1/2B (15A)Links (Linksgewinde)15A

201.40 €

1 10 Arbeitstage 2.253500M3/8B (10A)1/2B (15A)Rechts (Rechtsgewinde)15A

233.15 €

1 10 Arbeitstage 2.253500M3/8B (10A)1/2B (15A)Links (Linksgewinde)20A

233.15 €

1 10 Arbeitstage 2.253500M3/8B (10A)1/2B (15A)Rechts (Rechtsgewinde)20A

302.87 €

1 10 Arbeitstage 2.253500M1/2B (15A)3/4B (20A)Links (Linksgewinde)25A

302.87 €

1 10 Arbeitstage 2.253500M1/2B (15A)3/4B (20A)Rechts (Rechtsgewinde)25A

392.60 €

1 10 Arbeitstage 1.672000M3/4B (20A)1B (25A)Links (Linksgewinde)32A

392.60 €

1 10 Arbeitstage 1.672000M3/4B (20A)1B (25A)Rechts (Rechtsgewinde)32A

447.47 €

1 10 Arbeitstage 1.672000M3/4B (20A)1B (25A)Links (Linksgewinde)40A

447.47 €

1 10 Arbeitstage 1.672000M3/4B (20A)1B (25A)Rechts (Rechtsgewinde)40A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Drehbares Innenrohr, 2-Wege Geeignetes Fluid Wasser / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 150
Verbindungsart Verschraubung Ausführungen Schraubanschluss für Winkelstückseite (2-Wege) Rc Ausführungen Schraubanschluss für Kopfseite (2-Wege) Rc

Technischer Support