• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung RXK6000 (Innenrohr in beide Richtungen drehbar, Flanschbefestigung)

Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung RXK6000 (Innenrohr in beide Richtungen drehbar, Flanschbefestigung)

The RXK6000 (Dual, flanged type, with rotating inner tube) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

[Features]
· The rotor is made of electroless nickel-plated steel, and the head part is formed of an electroless nickel plated FC material.
· Carbon and ceramic are used in the seal

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RXK6081
RXK6082
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anschlussgewinde-Nenngröße für Winkelstückseite (2-Wege) Anschlussgewinde-Nenngröße für Kopfseite (2-Wege) Nennmaß

2,025.79 €

14 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)90A

3,125.30 €

14 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)100A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Drehbares Innenrohr, 2-Wege Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Gas / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 0.98 Maximal Betriebsdrehzahl(min⁻¹) 500 Verbindungsart Verschraubung und Flanschbefestigung
Ausführungen Schraubanschluss für Winkelstückseite (2-Wege) Rc Ausführungen Schraubanschluss für Kopfseite (2-Wege) Rc

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support