Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung RXE2100SUS (Innenrohr in eine Richtung drehbar, Flanschverbindung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RXE2115S
RXE2120S
RXE2125S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Spezifikation Nenndurchmesser der Flanschverbindung

334.92 €

14 Arbeitstage [1/2B] 1/2[1/2B] 1/2B (15A)

352.05 €

Verfügbar 14 Arbeitstage [3/4B] 3/4[3/4B] 3/4B (20A)

383.29 €

Verfügbar 14 Arbeitstage [1B] 1[1b] 1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art 1-Weg Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Gas / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 2.25 Maximal Betriebsdrehzahl(min⁻¹) 3500 Verbindungsart Verschraubung und Flanschbefestigung
Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) Rc

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support