Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

O-Ringsatz OR8101 Sätze zum Lagern

O-Ringsatz OR8101 Sätze zum Lagern

An O-ring set well for stocking suited for conservation/maintenance.

[Features]
· Although the O-ring is simple in structure, it features excellent self-sealing.
· Exhibits stable sealing performance under high pressures.
· A wide variety of different types and sizes are available at low prices.
· Easy to install and requires only a small space.
· No fixed seal orientation, which permits sealing from both sides.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OR8101-1A

Teilenummer
OR8101-1A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

1,486.44 €

54 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung P für Bewegung und Befestigung/für G-Sicherung Werkstoffcode JIS A Ausführung A Anwendung Satz für die Lagerung
Inhalt P-3~P-100, G-25~G-100 Kautschukwerkstoff NBR 70°

Sie befinden sich auf der Seite für O-Ringsatz OR8101 Sätze zum Lagern, die Teilenummer ist OR8101-1A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OR8101-1A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support