Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Spaghetti-Schlauch für mittlere Durchflussmenge PTFE-Rohrleitung AWG-Größe

Spaghetti-Schlauch für mittlere Durchflussmenge PTFE-Rohrleitung AWG-Größe
  • Mengenrabatt

A fluororesin tube with excellent heat/chemical resistance, anti-adhesive, and electrical insulation properties.

[Features]
· A thin-wall tubular product made of various fluororesins.
· The tube has superior heat resistance, anti-adhesive, chemical resistance, and electrically insulation properties and is used in various industries.
· A fluororesin PTFE extrusion molded tube.
· We also produce colored tubes according to your request.
· MAX operating temperature: 260°C

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUF-100-AWG-4-10M
TUF-100-AWG-8-10M
TUF-100-AWG-9-10M
TUF-100-AWG-10-10M
TUF-100-AWG-11-10M
TUF-100-AWG-12-10M
TUF-100-AWG-14-10M
TUF-100-AWG-15-10M
TUF-100-AWG-16-10M
TUF-100-AWG-17-10M
TUF-100-AWG-18-10M
TUF-100-AWG-19-10M
TUF-100-AWG-20-10M
TUF-100-AWG-22-10M
TUF-100-AWG-24-10M
TUF-100-AWG-26-10M
TUF-100-AWG-28-10M
TUF-100-AWG-30-10M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außen-Ø (mm)
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Innen-Ø (mm)
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]

65.13 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Bis zu 65.28Bis zu 6

46.31 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4.1Bis zu 53.38Bis zu 4

37.98 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3.72Bis zu 43Bis zu 3

36.79 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

3.29Bis zu 42.69Bis zu 3

33.63 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3.01Bis zu 42.41Bis zu 3

32.02 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2.76Bis zu 32.16Bis zu 2

33.46 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2.28Bis zu 31.68Bis zu 2

24.79 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2.1Bis zu 31.5Bis zu 2

26.09 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.95Bis zu 21.35Bis zu 2

24.58 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.79Bis zu 21.19Bis zu 2

16.82 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.67Bis zu 21.07Bis zu 2

15.91 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.56Bis zu 20.96Max. 1

14.41 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.46Bis zu 20.86Max. 1

11.21 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.18Bis zu 20.68Max. 1

6.87 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

1.06Bis zu 20.56Max. 1

10.19 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.92Max. 10.46Max. 1

8.50 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.84Max. 10.38Max. 1

8.20 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.76Max. 10.3Max. 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Fluorkunststoff
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Übliches Hydrauliköl / Wärmetauscheröl Betriebsumgebung Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Farbe Weiß
Werkstoff, Fluor-Kunststoff PTFE Länge(m) 10 Maximale Betriebstemperatur(°C) 260

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support