[Features]
· Regarding this new generation sensor network unit the site changes [dynamically] from introduction to start-up and operation.
· Sensor communication unit + achieved low initial cost even in distribution arrangement with dispersion unit (PAT.P).
· ON/OFF superior signal and detected amount PLC send without programming.
· Reads threshold values and setting contents of each function, and also can perform operations such as writing and teaching
· For wire saving, connect the communication cable to power source and slide the amplifier from the side.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3NW-ECT
Übertragungsmethode | EtherCAT | Zuschaltbarer Sensor (Verstärker) | E3NX-FA0/E3NC-LA0/E3NC-SA0 | Kommunikationsprotokoll | Spezielles Ether CAT-Protokoll |
---|---|---|---|---|---|
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 Mbps | Max. Anzahl Sensoranschlussnummern(Einheiten) | 30 | Max. Anzahl angeschlossener Dispersionseinheiten(Einheiten) | 8 |
Funktion | - | Ausführung | Sensor-Kommunikationseinheit | Kabellänge(mm) | - |
Max. Breite (B)(mm) | 41 | Max. Höhe (H)(mm) | 105.1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor-Kommunikationseinheit/E3NW-ECT, die Teilenummer ist E3NW-ECT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3NW-ECT.
OMRON
Standardpreis 238.98 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
OMRON
Standardpreis 173.53 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 14.24 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
OMRON
Standardpreis 117.09 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 9.14 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
OMRON
Standardpreis 533.61 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.