Easy sensor setups CompoNet.
[Features]
· ON/OFF communication PLC send without programming to (CompoNet communication slave function).
· Reads detected amount, threshold value, setting contents of each function, and operation such as writing and teaching can be performed. (message communication function).
· For wire saving, connect the communication cable and slide the amplifier from the side.
· Up to 16 sensor amplifiers can be connected· * specific to mode of operation.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3X-CRT
Übertragungsmethode | CompoNet | Zuschaltbarer Sensor (Verstärker) | E3X-HD0/ E3X-MDA0/ E3X-DA0-S/ E3C-LDA0/ E2C-EDA0 | Übertragungsgeschwindigkeit | - |
---|---|---|---|---|---|
Max. Anzahl Sensoranschlussnummern(Einheiten) | 16 | Max. Anzahl angeschlossener Dispersionseinheiten(Einheiten) | - | Funktion | E/A-Kommunikation/Meldungskommunikation/Sensoralarmausgabe |
Ausführung | Sensor-Kommunikationseinheit | Kabellänge(mm) | - | Max. Breite (B)(mm) | 41 |
Max. Höhe (H)(mm) | 105.1 |
Sie befinden sich auf der Seite für CompoNet-Sensor-Kommunikationseinheiten E3X-CRT, die Teilenummer ist E3X-CRT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3X-CRT.
OMRON
Standardpreis 238.98 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 14.24 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
OMRON
Standardpreis 117.09 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 9.14 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
OMRON
Standardpreis 533.61 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.