Duktile Laufrollen, Breit, Fixiert MG-W mit Metallbeschlägen EU / MG-W

Duktile Laufrollen, Breit, Fixiert MG-W mit Metallbeschlägen EU / MG-W

A tough ductile caster that can withstand usage in severe environments. Ideal for transporting heavy objects thanks to a load capacity that is higher than that of rubber wheels.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EUMG-W100X50
EUMG-W130X50
EUMG-W150X50
EUMG-W150X65
EUMG-W150X75
EUMG-W200X50
EUMG-W200X65
EUMG-W200X75
EUMG-W250X65
EUMG-W250X75
EUMG-W250X90
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontagehöhe H oder H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge F
(mm)
Plattenbreite F
(mm)
Größe A
(Ø)
Radbreite
(mm)

77.49 €

13 Arbeitstage 6140320.01~485.00323.4114501427810050

102.50 €

13 Arbeitstage 6170320.01~485.00372.4130501628313050

90.64 €

13 Arbeitstage 6195320.01~485.00421.4150501828315050

104.93 €

13 Arbeitstage 6195485.01~750.00548.81506018210015065

116.24 €

13 Arbeitstage 6195485.01~750.00656.61507018611315075

125.28 €

13 Arbeitstage 6250485.01~750.00519.41606019610220050

136.21 €

13 Arbeitstage 6250485.01~750.00666.41606019610220065

161.08 €

13 Arbeitstage 6250750,01~774.21607019611620075

191.25 €

auf Anfrage 6300750,01~813.41726021111125065

229.78 €

13 Arbeitstage 6300750,01~9801727021112525075

292.26 €

13 Arbeitstage 6300750,01~12251728021113925090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Polyurethan
Befestigungsmaterial Duktil Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support