Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 140 - 350 mm / [Traglast] 127.4, 548.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Die Lenkrollen von OKAMOTO KOKI finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 140 und 350 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 127.4 oder 548.8 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 750 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EMG-O100X50 |
EMG-O130X50 |
EMG-O130X65 |
EMG-O150X50 |
EMG-O150X65 |
EMG-O150X75 |
EMG-O200X50 |
EMG-O200X65 |
EMG-O200X75 |
EMG-O200X90 |
EMG-O250X65 |
EMG-O250X75 |
EMG-O250X90 |
EMG-O300X65 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge F (mm) | Plattenbreite F (mm) | Größe A (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.45 € | 1 | 14 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 127.4 | 114 | 50 | 142 | 78 | 100 | 50 | ||
124.31 € | 1 | 14 Arbeitstage | 170 | 140.01~220.00 | 166.6 | 130 | 50 | 162 | 82 | 130 | 50 | ||
140.45 € | 1 | 14 Arbeitstage | 170 | 140.01~220.00 | 215.6 | 130 | 60 | 162 | 94 | 130 | 65 | ||
143.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 195 | 140.01~220.00 | 205.8 | 150 | 50 | 182 | 83 | 150 | 50 | ||
163.68 € | 1 | 14 Arbeitstage | 195 | 220.01~320.00 | 245 | 150 | 60 | 182 | 100 | 150 | 65 | ||
181.97 € | 1 | 14 Arbeitstage | 195 | 220.01~320.00 | 303.8 | 150 | 70 | 186 | 113 | 150 | 75 | ||
192.54 € | 1 | 14 Arbeitstage | 250 | 220.01~320.00 | 264.6 | 160 | 60 | 196 | 102 | 200 | 50 | ||
204.23 € | 1 | 14 Arbeitstage | 250 | 220.01~320.00 | 303.8 | 160 | 60 | 196 | 102 | 200 | 65 | ||
217.85 € | 1 | 14 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | 362.6 | 160 | 70 | 196 | 116 | 200 | 75 | ||
310.45 € | 1 | 14 Arbeitstage | 275 | 485.01~750.00 | 490 | 172 | 80 | 211 | 139 | 200 | 90 | ||
290.30 € | 1 | 14 Arbeitstage | 300 | 320.01~485.00 | 382.2 | 172 | 60 | 211 | 111 | 250 | 65 | ||
332.99 € | 1 | 14 Arbeitstage | 300 | 320.01~485.00 | 450.8 | 172 | 70 | 211 | 125 | 250 | 75 | ||
367.09 € | 1 | 14 Arbeitstage | 300 | 485.01~750.00 | 548.8 | 172 | 80 | 211 | 139 | 250 | 90 | ||
382.74 € | 1 | 14 Arbeitstage | 350 | 320.01~485.00 | 431.2 | 184 | 60 | 221 | 116 | 300 | 65 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Duktil | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H2(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge F(mm)
Plattenbreite F(mm)
Größe A(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften