Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 - 178 mm / [Traglast] 78.4, 176.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Die Lenkrollen mit Bremse von OKAMOTO KOKI dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 101 und 178 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 78.4 oder 176.4 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FJB75 |
FJB130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge F (mm) | Plattenbreite F (mm) | Größe A (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 101 | 35.01~80.00 | 78.4 | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 39 | ||
51.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 178 | 140.01~220.00 | 176.4 | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 53 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Radwerkstoff | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahlplatte | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H2(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge F(mm)
Plattenbreite F(mm)
Größe A(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften