Hersteller-Teilenummer: UT50
Marke: OKAMOTO KOKI
Preis: 40.27 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UT50
Rollenausführung | Platte, universal | Montagehöhe H oder H2(mm) | 55 | Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last |
---|---|---|---|---|---|
Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Anschlag | kA | Maximale Traglast(daN) | 78.4 |
Radwerkstoff | Polyurethan | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 94 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 94 | Plattenlänge F(mm) | 118 |
Plattenbreite F(mm) | 118 | Größe A(mm) | 50 | Radbreite(mm) | 32 |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederflur-Lenkrollen / UT50 / PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist UT50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UT50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften