Muffe Rollenketten (Sinterband) TS Modell (für den Transport)

Muffe Rollenketten (Sinterband) TS Modell (für den Transport)
  • Mengenrabatt

Self-lubricating roller chains using sintered bushings impregnated with oil do not require re-oiling. Even when impossible to re-oil equipment that handles products adverse to lubricating oil, or in narrow places, safety and safe driving achieved. Since the roller rotates, friction is reduced and engagement with sprocket is smooth.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40FS-TS-CL
40FS-TS-OL
50FS-TS
50FS-TS-CL
50FS-TS-OL
60FS-TS
60FS-TS-CL
60FS-TS-OL
80FS-TS
80FS-TS-CL
80FS-TS-OL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNennbezeichnung Steigung Anzahl der Bahnen Rollenaußendurchmesser
(mm)
Länge
(m)
Anschlussgliedname Nummer der kompatiblen Kette

4.83 €

4 Arbeitstage --12.7---Gelenkhebel40FS-TS

6.49 €

4 Arbeitstage --12.7---Versatzglied40FS-TS

94.44 €

4 Arbeitstage -50FS-TS15.875110.161--

5.20 €

4 Arbeitstage --15.875---Gelenkhebel50FS-TS

6.84 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 10-15.875---Versatzglied50FS-TS

114.50 €

4 Arbeitstage -60FS-TS19.05111.911--

5.90 €

4 Arbeitstage --19.05---Gelenkhebel60FS-TS

8.75 €

4 Arbeitstage --19.05---Versatzglied60FS-TS

176.46 €

4 Arbeitstage -80FS-TS25.4115.881--

7.18 €

4 Arbeitstage --25.4---Gelenkhebel80FS-TS

11.63 €

4 Arbeitstage --25.4---Versatzglied80FS-TS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schmierungsfreie Ketten Werkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support