• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahlrollenkette

Edelstahlrollenkette
  • Mengenrabatt

Roller chain made from 300 class stainless steel material, manufactured according to JIS standard compliant dimensions. Suitable for use in areas where acidity, alkalinity, water present, and places requiring corrosion and temperature resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
35SS-1-CL
35SS-1-OL
35SSR-1
40SS-1-CL
40SS-1-OL
40SSR-1
50SS-1-CL
50SS-1-OL
50SSR-1
60SS-1-CL
60SS-1-OL
60SSR-1
80SS-1-CL
80SS-1-OL
80SSR-1
100SS-1-CL
100SS-1-OL
100SSR-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNennbezeichnung Steigung Anzahl der Bahnen Rollenaußendurchmesser
(mm)
Länge
(m)
Stiftformat Anschlussgliedname Nummer der kompatiblen Kette

4.30 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 10-9.525----VerbindungSS35

7.28 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10-9.525----VersatzgliedSS35

84.65 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10SS359.52515.083Niete--

5.00 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 10-12.7----VerbindungSS40

7.45 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10-12.7----VersatzgliedSS40

80.15 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10SS4012.717.923Niete--

5.32 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 10-15.875----VerbindungEN 1.0050 äquiv.

8.10 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10-15.875----VersatzgliedEN 1.0050 äquiv.

99.88 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10EN 1.0050 Equivalent15.875110.163Niete--

5.90 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 10-19.05----VerbindungSS60

9.28 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10-19.05----VersatzgliedSS60

105.76 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10SS6019.05111.923Niete--

7.71 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 10-25.4----VerbindungSS80(R)

13.08 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10-25.4----VersatzgliedSS80(R)

186.09 €

3 Arbeitstage 10SS80(R)25.4115.883Niete--

13.47 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 10-31.75----VerbindungSS100(R)

24.48 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10-31.75----VersatzgliedSS100(R)

290.98 €

11 Arbeitstage 10SS100(R)31.75119.053Niete--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardketten Werkstoff Edelstahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support