• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

20K/20KZD-Rohrverbindung, T-Stück (ungleicher Durchmesser) HBRT

20K/20KZD-Rohrverbindung, T-Stück (ungleicher Durchmesser) HBRT
  • Mengenrabatt

The maximum operating pressure depends on the usage conditions. Please see the catalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20K-HBRT-3X1B-W
20K-HBRT-3X21/2B-W
20K-HBRT-4X1B-W
20K-HBRT-4X2B-W
20K-HBRT-4X21/2B-W
20K-HBRT-5X21/2B-W
20K-HBRT-21/2X11/2B-W
20KZD-HBRT-3X1B-W
20KZD-HBRT-3X21/2B-W
20KZD-HBRT-4X1B-W
20KZD-HBRT-4X2B-W
20KZD-HBRT-4X21/2B-W
20KZD-HBRT-5X21/2B-W
20KZD-HBRT-21/2X11/2B-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Max. Betriebsdruck
(MPa)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Dichtung

113.48 €

10 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)13.81B (25A)NA

105.87 €

5 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)6.92 1/2B (65A)NA

262.80 €

10 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)13.81B (25A)NA

262.80 €

5 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)10.32B (50A)NA

262.80 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)6.92 1/2B (65A)NA

309.18 €

10 Arbeitstage 5B (125A)5B (125A)6.92 1/2B (65A)NA

73.37 €

10 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)10.31 1/2B (40A)NA

124.56 €

10 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)13.81B (25A)Verfügbar

116.19 €

10 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)6.92 1/2B (65A)Verfügbar

288.45 €

10 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)13.81B (25A)Verfügbar

288.44 €

10 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)10.32B (50A)Verfügbar

288.45 €

10 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)6.92 1/2B (65A)Verfügbar

339.33 €

10 Arbeitstage 5B (125A)5B (125A)6.92 1/2B (65A)Verfügbar

80.40 €

10 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)10.31 1/2B (40A)Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform T-Stück
Werkstoff EN 1.0254 Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support