• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

FK-Fitting 20K-T-Stück (ungleicher Durchmesser)

FK-Fitting 20K-T-Stück (ungleicher Durchmesser)

Coated fitting for fire extinguishing piping. For wet areas, such as underground pipes, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20KFK-RT-4X1B
20KFK-RT-4X21/2B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Max. Betriebsdruck
(MPa)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

419.84 €

10 Arbeitstage 13.81B (25A)

436.37 €

10 Arbeitstage 6.92 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform T-Stück
Werkstoff EN 1.0254 Äquiv. Gewinde-Nenn-Ø M1 4B (100A) Gewinde-Nenn-Ø M2 4B (100A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Außenfläche mit Kunststoff auf Polyethylenbasis beschichtet Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support