Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C or below), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
ZD-BCA-3B-W |
ZD-BCA-4B-W |
ZD-BCA-21/2B-W |
ZD-CA-1/2B-W |
ZD-CA-1B-W |
ZD-CA-2B-W |
ZD-CA-3/4B-W |
ZD-CA-11/2B-W |
ZD-CA-11/4B-W |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Betriebstemperaturbereich (°C) | Band |
---|---|---|---|---|---|---|
17.84 € | 11 Arbeitstage | 3B (80A) | 0~80 | Verfügbar | ||
36.96 € | 11 Arbeitstage | 4B (100A) | 0~80 | Verfügbar | ||
13.17 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 0~80 | Verfügbar | |
3.50 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 0~80 | NA | |
4.49 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1B (25A) | 0~80 | NA | |
8.41 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 2B (50A) | 0~80 | NA | |
3.90 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 0~80 | NA | |
6.56 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 0~80 | NA | |
5.88 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 0~80 | NA |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde (Anschluss) | Werkstoff | EN 1.0254 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.