ZD-Verbindungsstück Weißes Produkt mit zusammengebautem Flansch

ZD-Verbindungsstück Weißes Produkt mit zusammengebautem Flansch

[Packing not included] Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZD-F-1/2B-W
ZD-F-1B-W
ZD-F-2B-W
ZD-F-3/4B-W
ZD-F-3B-W
ZD-F-4B-W
ZD-F-5B-W
ZD-F-6B-W
ZD-F-11/2B-W
ZD-F-11/4B-W
ZD-F-21/2B-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Betriebstemperaturbereich
(°C)

15.01 €

5 Arbeitstage 1/2B (15A)0~80

18.80 €

5 Arbeitstage 1B (25A)0~80

33.59 €

5 Arbeitstage 2B (50A)0~80

15.92 €

5 Arbeitstage 3/4B (20A)0~80

59.70 €

5 Arbeitstage 3B (80A)0~80

86.49 €

5 Arbeitstage 4B (100A)0~80

146.13 €

5 Arbeitstage 5B (125A)0~80

171.13 €

5 Arbeitstage 6B (150A)0~80

25.93 €

5 Arbeitstage 1 1/2B (40A)0~80

24.18 €

5 Arbeitstage 1 1/4B (32A)0~80

53.81 €

5 Arbeitstage 2 1/2B (65A)0~80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Flansch Anschlussform Kombiflansch
Werkstoff EN 1.0254 Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support