Rohrende mit korrosionsbeständiger Rohrverbindung RCF-K-Modell mit Verhütungsmechanismus vor dem Kontakt mit anderen Metallen mit Buchsen-Adapterbuchse mit ungleichem Durchmesser für Geräteanschluss

Rohrende mit korrosionsbeständiger Rohrverbindung RCF-K-Modell mit Verhütungsmechanismus vor dem Kontakt mit anderen Metallen mit Buchsen-Adapterbuchse mit ungleichem Durchmesser für Geräteanschluss
  • Mengenrabatt

Anticorrosion fitting for tube ends. Malleable iron fitting with an incorporated resin core.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RCF-KZ-ZQRS-3/4X1/2B

Teilenummer
RCF-KZ-ZQRS-3/4X1/2B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)

19.59 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Werkstoff EN 1.0254 Äquiv.
Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (15A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Blaue Beschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrende mit korrosionsbeständiger Rohrverbindung RCF-K-Modell mit Verhütungsmechanismus vor dem Kontakt mit anderen Metallen mit Buchsen-Adapterbuchse mit ungleichem Durchmesser für Geräteanschluss, die Teilenummer ist RCF-KZ-ZQRS-3/4X1/2B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RCF-KZ-ZQRS-3/4X1/2B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support