• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrende mit korrosionsbeständiger Rohrverbindung RCF-K-Modell mit Verhütungsmechanismus vor dem Kontakt mit anderen Metallen mit Buchsen-Adapterbogen mit ungleichem Durchmesser und Wasserhahnbasis für Geräteanschluss

Rohrende mit korrosionsbeständiger Rohrverbindung RCF-K-Modell mit Verhütungsmechanismus vor dem Kontakt mit anderen Metallen mit Buchsen-Adapterbogen mit ungleichem Durchmesser und Wasserhahnbasis für Geräteanschluss
  • Mengenrabatt

Anticorrosion fitting for tube ends. Malleable iron fitting with an incorporated resin core.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RCF-KZ-ZWTL-3/4X1/2B

Teilenummer
RCF-KZ-ZWTL-3/4X1/2B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)

16.81 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 0~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Bogen mit Unterlegscheibe
Werkstoff EN 1.0254 Äquiv. Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (15A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Blaue Beschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrende mit korrosionsbeständiger Rohrverbindung RCF-K-Modell mit Verhütungsmechanismus vor dem Kontakt mit anderen Metallen mit Buchsen-Adapterbogen mit ungleichem Durchmesser und Wasserhahnbasis für Geräteanschluss, die Teilenummer ist RCF-KZ-ZWTL-3/4X1/2B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RCF-KZ-ZWTL-3/4X1/2B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support