• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrende mit korrosionsbeständiger Rohrverbindung RCF-K-Modell für Geräteanschluss BCBuchse (Bronze)

Rohrende mit korrosionsbeständiger Rohrverbindung RCF-K-Modell für Geräteanschluss BCBuchse (Bronze)
  • Mengenrabatt

Anticorrosion fitting for tube ends. Malleable iron fitting with an incorporated resin core.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCF-K-BBU-3/4X1/2B
RCF-K-BBU-3/4X3/8B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M2 Betriebstemperaturbereich
(°C)

9.56 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 1/2B (15A)0~40

11.41 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 3/8B (10A)0~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Reduzierstück
Werkstoff Bronze Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Blaue Beschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support