Anticorrosion fitting for tube ends. Malleable iron fitting with an incorporated resin core.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
RCF-K-BX-1/2B |
RCF-K-BX-1B |
RCF-K-BX-2B |
RCF-K-BX-3/4B |
RCF-K-BX-11/2B |
RCF-K-BX-11/4B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Betriebstemperaturbereich (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.47 € | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 0~40 | |
12.99 € | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 0~40 | |
56.10 € | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 0~40 | |
9.34 € | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 0~40 | |
40.68 € | 12 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 0~40 | ||
34.30 € | 12 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 0~40 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffen mit Innen- und Außengewinde | Werkstoff | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Blaue Beschichtung | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung) |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.