• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrende mit korrosionsbeständiger Rohrverbindung RCF-K-Modell für Geräteanschluss, Wasserhahn-Buchse

Rohrende mit korrosionsbeständiger Rohrverbindung RCF-K-Modell für Geräteanschluss, Wasserhahn-Buchse
  • Mengenrabatt

Anticorrosion fitting for tube ends. Malleable iron fitting with an incorporated resin core.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCF-K-AS-1/2B
RCF-K-AS-1B
RCF-K-AS-3/4B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Betriebstemperaturbereich
(°C)

5.09 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 1/2B (15A)0~40

7.11 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 1B (25A)0~40

5.47 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 3/4B (20A)0~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN 1.0254 Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Blaue Beschichtung
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support