• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrende mit korrosionsbeständiger Rohrverbindung RCF-K-Standardprodukt Buchse

Rohrende mit korrosionsbeständiger Rohrverbindung RCF-K-Standardprodukt Buchse
  • Mengenrabatt

Anticorrosion fitting for tube ends. Malleable iron fitting with an incorporated resin core.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCF-K-S-1/2B
RCF-K-S-1B
RCF-K-S-2B
RCF-K-S-3/4B
RCF-K-S-3B
RCF-K-S-4B
RCF-K-S-5B
RCF-K-S-6B
RCF-K-S-11/2B
RCF-K-S-11/4B
RCF-K-S-21/2B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Betriebstemperaturbereich
(°C)

3.94 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 1/2B (15A)0~40

5.47 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 1B (25A)0~40

11.25 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 2B (50A)0~40

4.33 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 3/4B (20A)0~40

27.05 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 3B (80A)0~40

47.00 €

9 Arbeitstage 4B (100A)0~40

78.66 €

9 Arbeitstage 5B (125A)0~40

88.03 €

9 Arbeitstage 6B (150A)0~40

8.20 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)0~40

7.00 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)0~40

20.95 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)0~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN 1.0254 Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Blaue Beschichtung
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support