• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrende mit korrosionsbeständiger Rohrverbindung RCF-K-Standardprodukt T-Stück

Rohrende mit korrosionsbeständiger Rohrverbindung RCF-K-Standardprodukt T-Stück
  • Mengenrabatt

Anticorrosion fitting for tube ends. Malleable iron fitting with an incorporated resin core.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCF-K-T-1/2B
RCF-K-T-1B
RCF-K-T-2B
RCF-K-T-3/4B
RCF-K-T-3B
RCF-K-T-4B
RCF-K-T-5B
RCF-K-T-6B
RCF-K-T-11/2B
RCF-K-T-11/4B
RCF-K-T-21/2B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Betriebstemperaturbereich
(°C)

4.71 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1/2B (15A)0~40

7.49 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1B (25A)0~40

17.35 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2B (50A)0~40

5.20 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 3/4B (20A)0~40

50.76 €

5 Arbeitstage 3B (80A)0~40

81.17 €

5 Arbeitstage 4B (100A)0~40

147.80 €

5 Arbeitstage 5B (125A)0~40

229.39 €

5 Arbeitstage 6B (150A)0~40

12.72 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1 1/2B (40A)0~40

10.54 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1 1/4B (32A)0~40

35.39 €

5 Arbeitstage 2 1/2B (65A)0~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Verformbares Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Blaue Beschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support