[Features]
• Screw-in with pipe end anti-corrosive fitting.
• Anticorrosion fitting for tube ends. Malleable iron fitting with an incorporated resin core.
• A core with double lip and O-ring packing is used for controlling water outlets and inlets to the pipe end, thereby giving excellent resistance to rust water due to aging.
• The combination of RCF-KZ and fittings for heterogeneous pipes prevents electric corrosion due to contact between dissimilar metals.
• From newly-installed pipes to repaired and corrected pipes, all piping scenes are supported by screw-in pipe end corrosion-proof fittings and pipe end corrosion-proof LA fittings.
• Ready compatibility to various constructions.
• Non-PVC material is used in the resin of pipe-end anti-corrosive fittings.
• Lead-free material is also used in copper alloys.
• Our eco-friendly product can be safely used in the piping of drinking water.
• Get the perfect pipes, which are easy on the environment and have excellent earthquake resistance, just by machining a rolled thread to the polyethylene powder lining steel pipe used for water supply.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
RCF-K-NI-1/2B |
RCF-K-NI-1B |
RCF-K-NI-2B |
RCF-K-NI-3/4B |
RCF-K-NI-3B |
RCF-K-NI-4B |
RCF-K-NI-5B |
RCF-K-NI-6B |
RCF-K-NI-11/2B |
RCF-K-NI-11/4B |
RCF-K-NI-21/2B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Betriebstemperaturbereich (°C) |
---|---|---|---|---|---|
3.67 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 0~40 | |
4.65 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1B (25A) | 0~40 | |
9.18 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 2B (50A) | 0~40 | |
3.89 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 0~40 | |
22.96 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3B (80A) | 0~40 | |
38.66 € | 11 Arbeitstage | 4B (100A) | 0~40 | ||
57.46 € | 11 Arbeitstage | 5B (125A) | 0~40 | ||
81.71 € | 11 Arbeitstage | 6B (150A) | 0~40 | ||
7.16 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 0~40 | |
6.02 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 0~40 | |
15.88 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 0~40 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | EN 1.0254 Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Blaue Beschichtung |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung) |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.