Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Zulässige Flüssigkeit | Band | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
2.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
7.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
1.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
23.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | Verfügbar | ||
47.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser | Verfügbar | ||
23.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
39.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | Verfügbar | ||
71.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser | Verfügbar | ||
39.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
99.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | Verfügbar | ||
146.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser | Verfügbar | ||
89.99 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
137.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | Verfügbar | ||
199.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser | Verfügbar | ||
124.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
5.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
4.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
16.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | Verfügbar | ||
29.99 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser | Verfügbar | ||
16.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
1.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
2.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser | NA | ||
1.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | NA | ||
2.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
1.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | NA | ||
1.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
1.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | NA | ||
2.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
4.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser | NA | ||
2.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | NA | ||
7.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
13.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser | NA | ||
7.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | NA | ||
1.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
2.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser | NA | ||
1.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | NA | ||
1.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
1.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | NA | ||
5.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
9.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser | NA | ||
5.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | NA | ||
4.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
7.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser | NA | ||
4.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | NA |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Bogen | Werkstoff | EN 1.0254 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Zulässige Flüssigkeit
Band
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften