Verbinder für Stahlrohre mit Gewinde-Rohrverbinder Kreuz

Verbinder für Stahlrohre mit Gewinde-Rohrverbinder Kreuz
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCR-1/2B-W
BCR-1B-W
BCR-2B-W
BCR-3/4B-W
BCR-3B-B
BCR-3B-C
BCR-3B-W
BCR-4B-B
BCR-4B-C
BCR-4B-W
BCR-11/2B-W
BCR-11/4B-W
BCR-21/2B-B
BCR-21/2B-C
BCR-21/2B-W
CR-1/2B-B
CR-1/2B-C
CR-1/2B-W
CR-1B-B
CR-1B-C
CR-1B-W
CR-2B-B
CR-2B-C
CR-2B-W
CR-3/4B-B
CR-3/4B-C
CR-3/4B-W
CR-3B-W
CR-4B-W
CR-11/2B-B
CR-11/2B-C
CR-11/2B-W
CR-11/4B-B
CR-11/4B-C
CR-11/4B-W
CR-21/2B-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung Band

7.61 €

1 12 Arbeitstage 1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

12.43 €

1 12 Arbeitstage 1B (25A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

28.35 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

7.84 €

1 12 Arbeitstage 3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

86.62 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

161.21 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

86.62 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

100.51 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

246.61 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

90.83 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

24.98 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

19.39 €

1 12 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

62.85 €

1 12 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

113.11 €

1 12 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

62.85 €

1 12 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

7.61 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNANA

19.14 €

1 12 Arbeitstage 1/2B (15A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungNA

7.61 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktNA

12.43 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNANA

32.01 €

1 12 Arbeitstage 1B (25A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungNA

12.43 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktNA

28.35 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNANA

72.18 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungNA

28.35 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktNA

7.84 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNANA

20.56 €

1 12 Arbeitstage 3/4B (20A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungNA

9.13 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktNA

86.62 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktNA

93.50 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktNA

24.98 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNANA

63.93 €

1 12 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungNA

24.98 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktNA

19.39 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNANA

46.48 €

1 12 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungNA

19.39 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktNA

62.85 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Kreuz Werkstoff EN 1.0254 Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support