Verbinder für Stahlrohre mit Gewinde-Rohrverbinder gerader Winkel

Verbinder für Stahlrohre mit Gewinde-Rohrverbinder gerader Winkel
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL-1/2B-B
SL-1/2B-C
SL-1/2B-W
SL-1/4B-B
SL-1/4B-W
SL-1/8B-B
SL-1/8B-W
SL-1B-B
SL-1B-C
SL-1B-W
SL-2B-B
SL-2B-C
SL-2B-W
SL-3/4B-B
SL-3/4B-C
SL-3/4B-W
SL-3/8B-B
SL-3/8B-W
SL-3B-B
SL-3B-W
SL-4B-B
SL-4B-W
SL-11/2B-B
SL-11/2B-C
SL-11/2B-W
SL-11/4B-B
SL-11/4B-C
SL-11/4B-W
SL-21/2B-B
SL-21/2B-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung

2.43 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

8.78 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

2.61 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

2.96 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

3.06 €

1 6 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

2.96 €

1 8 Arbeitstage 1/8B (6A)1/8B (6A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

2.96 €

1 8 Arbeitstage 1/8B (6A)1/8B (6A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

4.30 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

12.75 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

4.30 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

12.85 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

30.47 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

12.85 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

2.63 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

9.32 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

2.83 €

1 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

2.96 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

3.06 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

43.51 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

43.51 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

81.67 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

81.67 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

8.85 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

22.80 €

1 12 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

9.34 €

1 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

6.68 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

18.30 €

1 12 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

7.06 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

27.75 €

1 12 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

27.75 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Winkelstück mit einseitiger Muffe Werkstoff Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Band Verfügbar

Technischer Support