Verbinder für Stahlrohre mit Gewinde-Rohrverbinder Außen- und Innendurchmesser Langbogen

Verbinder für Stahlrohre mit Gewinde-Rohrverbinder Außen- und Innendurchmesser Langbogen
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (static water: ≤ 120°C), 1.0 MPa (vapor, air, gas, and oil: ≤ 300°C).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MBE-1/2B-B
MBE-1/2B-W
MBE-3/4B-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung

3.75 €

1 12 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

3.75 €

1 12 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

3.78 €

1 12 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen mit Innen- und Außengewinde Werkstoff Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support