Hersteller-Teilenummer: BRT-2X11/2X11/2B-W
Marke: RIKEN
Preis: 21.58 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BRT-2X11/2X11/2B-W
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | T-Stück |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.0254 Äquiv. | Gewinde-Nenn-Ø M1 | 2B (50A) | Gewinde-Nenn-Ø M2 | 1 1/2B (40A) |
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | 1 1/2B (40A) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Band | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder für Stahlrohre mit Gewinde-Rohrverbinder T-Stücke mit dreifach ungleichem Durchmesser (nur ein großes Auslass) , die Teilenummer ist BRT-2X11/2X11/2B-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BRT-2X11/2X11/2B-W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften