Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbinder für Stahlrohre mit Gewinde-Rohrverbinder Mehrhalsgelenk

Verbinder für Stahlrohre mit Gewinde-Rohrverbinder Mehrhalsgelenk

Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPTP4-11/2X1B-W
SPTP6-2X1B-W
SPTQ4-11/2X1B-W
SPTQ6-2X1B-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Anschlussgewinde, Ausführung M1 Anzahl der Bohrungen

13.40 €

11 Arbeitstage 1 1/2B (40A)R4 Bohrungen (Rc1)

18.05 €

11 Arbeitstage 2B (50A)R6 Bohrungen (Rc1)

16.56 €

11 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Rc4 Bohrungen (Rc1)

22.45 €

11 Arbeitstage 2B (50A)Rc6 Bohrungen (Rc1)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Verbinder mit mehreren Anschlüssen
Werkstoff Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05) Gewinde-Nenn-Ø M2 1B (25A) Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1B (25A)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Types of Screw 4 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt
Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw) 1B (25A) Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support