• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

LAKupplungen HI-LA-Multi-Modell Stecker S

LAKupplungen HI-LA-Multi-Modell Stecker S

[Features]
• The HI-LA multi type is a modified version of the HI-LA type that requires replacement of parts and is designed to accommodate three types of pipes (steel pipe, PVC pipe, and polyethylene pipe) without any need for replacement parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HLA-S-1/2B-E-W
HLA-S-1/2B-N-C
HLA-S-1/2B-N-W
HLA-S-1B-E-W
HLA-S-1B-N-C
HLA-S-1B-N-W
HLA-S-2B-E-W
HLA-S-2B-N-C
HLA-S-2B-N-W
HLA-S-3/4B-E-W
HLA-S-3/4B-N-C
HLA-S-3/4B-N-W
HLA-S-3/8B-N-C
HLA-S-3/8B-N-W
HLA-S-3B-E-W
HLA-S-3B-N-C
HLA-S-3B-N-W
HLA-S-11/2B-E-W
HLA-S-11/2B-N-C
HLA-S-11/2B-N-W
HLA-S-11/4B-E-W
HLA-S-11/4B-N-C
HLA-S-11/4B-N-W
HLA-S-21/2B-E-W
HLA-S-21/2B-N-C
HLA-S-21/2B-N-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Zulässige Flüssigkeit Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Werkstoff des passenden Rohrs Passender Rohr-AD 1
(mm)
Oberflächenbehandlung Betriebstemperaturbereich
(°C)
Werkstoff der Gummidichtung

-

89 Arbeitstage Wasser / Luft / Chemikalien151/2Stahlrohr / PVC-Rohr / Polyethylen-Rohr21.7Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~80EPDM

13.40 €

10 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl151/2Stahlrohr / PVC-Rohr / Polyethylen-Rohr21.7Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40NBR

12.26 €

4 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl151/2Stahlrohr / PVC-Rohr / Polyethylen-Rohr21.7Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60NBR

-

89 Arbeitstage Wasser / Luft / Chemikalien251Stahlrohr / Polyethylen-Rohr34Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~80EPDM

22.07 €

10 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl251Stahlrohr / Polyethylen-Rohr34Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40NBR

19.30 €

4 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl251Stahlrohr / Polyethylen-Rohr34Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60NBR

-

89 Arbeitstage Wasser / Luft / Chemikalien502Stahlrohr / PVC-Rohr60.5Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~80EPDM

42.79 €

10 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl502Stahlrohr / PVC-Rohr60.5Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40NBR

36.10 €

4 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl502Stahlrohr / PVC-Rohr60.5Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60NBR

-

89 Arbeitstage Wasser / Luft / Chemikalien203/4Stahlrohr / PVC-Rohr / Polyethylen-Rohr27.2Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~80EPDM

16.86 €

10 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl203/4Stahlrohr / PVC-Rohr / Polyethylen-Rohr27.2Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40NBR

14.89 €

4 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl203/4Stahlrohr / PVC-Rohr / Polyethylen-Rohr27.2Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60NBR

11.91 €

10 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl103/8Stahlrohr17.3Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40NBR

9.95 €

10 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl103/8Stahlrohr17.3Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60NBR

-

89 Arbeitstage Wasser / Luft / Chemikalien803Stahlrohr / PVC-Rohr89.10Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~80EPDM

96.15 €

10 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl803Stahlrohr / PVC-Rohr89.10Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40NBR

93.39 €

10 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl803Stahlrohr / PVC-Rohr89.10Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60NBR

-

89 Arbeitstage Wasser / Luft / Chemikalien401 1/2Stahlrohr / PVC-Rohr48.6Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~80EPDM

32.17 €

10 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl401 1/2Stahlrohr / PVC-Rohr48.6Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40NBR

27.33 €

4 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl401 1/2Stahlrohr / PVC-Rohr48.6Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60NBR

-

89 Arbeitstage Wasser / Luft / Chemikalien321 1/4Stahlrohr42.7Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~80EPDM

27.16 €

10 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl321 1/4Stahlrohr42.7Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40NBR

24.18 €

4 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl321 1/4Stahlrohr42.7Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60NBR

-

89 Arbeitstage Wasser / Luft / Chemikalien652 1/2Stahlrohr / PVC-Rohr76.30Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~80EPDM

87.29 €

10 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl652 1/2Stahlrohr / PVC-Rohr76.30Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40NBR

75.44 €

4 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl652 1/2Stahlrohr / PVC-Rohr76.30Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60NBR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Schwarzer Temperguss Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr⇔Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung
Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - JIS-Größe Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support