• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

LAKupplungen HI-LA-Multi-Modell T-Stück Gewindeverzweigung T

LAKupplungen HI-LA-Multi-Modell T-Stück Gewindeverzweigung T
The HI-LA multi type is a modified version of the HI-LA type that requires replacement of parts, designed to accommodate three types of pipes (steel pipe, PVC pipe and polyethylene pipe) without requiring replacement of parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HLA-T-1/2B-N-W
HLA-T-1B-N-W
HLA-T-2B-N-W
HLA-T-3/4B-N-W
HLA-T-11/2B-N-W
HLA-T-11/4B-N-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Werkstoff des passenden Rohrs Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

19.89 €

1 12 Arbeitstage 151/2Stahlrohr / PVC-Rohr / Polyethylen-Rohr21.71/2B (15A)

32.59 €

1 12 Arbeitstage 251Stahlrohr / Polyethylen-Rohr341B (25A)

64.83 €

1 12 Arbeitstage 502Stahlrohr / PVC-Rohr60.52B (50A)

24.26 €

1 12 Arbeitstage 203/4Stahlrohr / PVC-Rohr / Polyethylen-Rohr27.23/4B (20A)

52.29 €

1 12 Arbeitstage 401 1/2Stahlrohr / PVC-Rohr48.61 1/2B (40A)

41.85 €

1 12 Arbeitstage 321 1/4Stahlrohr42.71 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Schwarzer Temperguss Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - JIS-Größe Anschlussgewinde, Ausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Oberflächenbehandlung Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W) Betriebstemperaturbereich(°C) -10::60
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger Werkstoff der Gummidichtung NBR

Technischer Support