• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

LA-Kupplung, HI-LA Multi-Typ, 45°-Winkelstück, 45° L

LA-Kupplung, HI-LA Multi-Typ, 45°-Winkelstück, 45° L
  • Mengenrabatt

The HI-LA multi type is a modified version of the HI-LA type that requires replacement of parts; it has been modified in that it is designed to accommodate three types of pipes (steel pipe, PVC pipe and polyethylene pipe) with no need to replace parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HLA-45L-2B-N-C
HLA-45L-2B-N-W
HLA-45L-11/2B-E-W
HLA-45L-11/2B-N-C
HLA-45L-11/2B-N-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Zulässige Flüssigkeit Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Oberflächenbehandlung Betriebstemperaturbereich
(°C)
Werkstoff der Gummidichtung

59.99 €

Verfügbar 9 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl50260.5Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40NBR

54.59 €

Verfügbar 9 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl50260.5Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60NBR

-

auf Anfrage Wasser / Luft / Chemikalien401 1/248.6Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~80EPDM

42.09 €

Verfügbar 9 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl401 1/248.6Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40NBR

38.56 €

Verfügbar 9 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl401 1/248.6Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60NBR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Schwarzer Temperguss Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung
Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - JIS-Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahlrohr / PVC-Rohr Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support