Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

LA-Verbindungsstück, Typ P-LA, Buchse Sondergröße, SSS

LA-Verbindungsstück, Typ P-LA, Buchse Sondergröße, SSS
  • Mengenrabatt

P-LA type with copper alloy lockring is used exclusively for polyethylene pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PLA-SSS-1/2B-C
PLA-SSS-1/2B-W
PLA-SSS-1B-C
PLA-SSS-1B-W
PLA-SSS-2B-C
PLA-SSS-2B-W
PLA-SSS-3/4B-C
PLA-SSS-3/4B-W
PLA-SSS-11/2B-C
PLA-SSS-11/2B-W
PLA-SSS-11/4B-C
PLA-SSS-11/4B-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø
(φ)
Oberflächenbehandlung Betriebstemperaturbereich
(℃)
Passender Rohr-Nenn-Ø (B)

17.41 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr21.7Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~401/2

16.21 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr21.7Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~601/2

28.65 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr34.0Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~401

27.37 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr34.0Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~601

53.89 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Stahlrohr / PVC-Rohr / Polyethylen-Rohr60.5Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~402

49.78 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Stahlrohr / PVC-Rohr / Polyethylen-Rohr60.5Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~602

22.27 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr27.2Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~403/4

20.62 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr27.2Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~603/4

43.40 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr48.6Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~401 1/2

39.96 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr48.6Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~601 1/2

32.39 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr42.7Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~401 1/4

30.00 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr42.7Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~601 1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Schwarzer Temperguss Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Muffen mit Sondergrößen Maximaler Betriebsdruck(MPa) 0.75

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support