Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

LA-Verbindungsstück, Typ P-LA, Adapter mit Innengewinde, AQ

LA-Verbindungsstück, Typ P-LA, Adapter mit Innengewinde, AQ
  • Mengenrabatt

P-LA type with copper alloy lockring is used exclusively for polyethylene pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PLA-AQ-1/2B-C
PLA-AQ-1/2B-W
PLA-AQ-1B-C
PLA-AQ-1B-W
PLA-AQ-2B-C
PLA-AQ-2B-W
PLA-AQ-3/4B-C
PLA-AQ-3/4B-W
PLA-AQ-3B-C
PLA-AQ-3B-W
PLA-AQ-11/2B-C
PLA-AQ-11/2B-W
PLA-AQ-11/4B-C
PLA-AQ-11/4B-W
PLA-AQ-21/2B-C
PLA-AQ-21/2B-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeignetes Rohrmaterial Passender Rohraußen-Ø
(φ)
Gewindenenn-Ø (B) Oberflächenbehandlung Betriebstemperaturbereich
(℃)

11.26 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr21.71/2Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

10.88 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr21.71/2Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

16.66 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr34.01Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

16.28 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr34.01Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

33.51 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Stahlrohr / PVC-Rohr / Polyethylen-Rohr60.52Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

31.11 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Stahlrohr / PVC-Rohr / Polyethylen-Rohr60.52Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

13.73 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr27.23/4Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

13.58 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr27.23/4Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

83.35 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr89.13Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

73.68 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr89.13Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

25.35 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr48.61 1/2Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

23.77 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr48.61 1/2Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

19.95 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr42.71 1/4Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

18.76 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr42.71 1/4Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

65.96 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr76.32 1/2Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

57.19 €

Verfügbar 12 Arbeitstage Polyethylen-Rohr76.32 1/2Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Schwarzer Temperguss Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Anschluss Gewinde⇔Rohr Anschlussausführungen, Rohrschraubanschluss Adapter mit Innengewinde Anschlussgewinde-Ausführung Rc
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 0.75

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support