Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

OBERER SUS Satz 45° Winkel 45L

OBERER SUS Satz 45° Winkel 45L
  • Mengenrabatt

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSF-45L-13SU
KSF-45L-20SU
KSF-45L-25SU
KSF-45L-30SU
KSF-45L-40SU
KSF-45L-50SU
KSF-45L-60SU
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Passender Rohr-Nenn-Ø (SU)

16.15 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 15.880~8013

17.58 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 22.220~8020

22.90 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 28.580~8025

31.34 €

11 Arbeitstage 340~8030

40.34 €

11 Arbeitstage 42.70~8040

51.24 €

11 Arbeitstage 48.60~8050

73.72 €

11 Arbeitstage 60.50~8060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø 45°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support