• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Top Verbinder, erweiterbar/flexibel, R-11

Top Verbinder, erweiterbar/flexibel, R-11
  • Mengenrabatt

Equipped with a bolt-fall prevention feature. Utilizes a gasket that has been developed with extensive surface treatment and combines heat and chlorine resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOPJ-R-11-3X2B-R
TOPJ-R-11-3X2B-W
TOPJ-R-11-3X21/2B-R
TOPJ-R-11-3X21/2B-W
TOPJ-R-11-4X2B-R
TOPJ-R-11-4X2B-W
TOPJ-R-11-4X3B-R
TOPJ-R-11-4X3B-W
TOPJ-R-11-4X21/2B-R
TOPJ-R-11-4X21/2B-W
TOPJ-R-11-5X4B-R
TOPJ-R-11-5X4B-W
TOPJ-R-11-6X4B-R
TOPJ-R-11-6X4B-W
TOPJ-R-11-6X5B-R
TOPJ-R-11-6X5B-W
TOPJ-R-11-21/2X2B-R
TOPJ-R-11-21/2X2B-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße Nenngröße 2. Ende Oberflächenbehandlung

31.44 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

-

89 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

34.31 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

-

89 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

43.39 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

-

89 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

50.32 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

-

89 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

48.17 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

-

89 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

75.88 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 5B (125A)4B (100A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

-

89 Arbeitstage 5B (125A)4B (100A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

81.52 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 6B (150A)4B (100A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

-

89 Arbeitstage 6B (150A)4B (100A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

93.29 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 6B (150A)5B (125A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

-

89 Arbeitstage 6B (150A)5B (125A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

30.95 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

-

89 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verbinder Passendes Rohr Stahlrohr Geeignetes Fluid Wasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 2 Dichtungswerkstoff EPDM Haupteinheits-Material Gusseisen
Festziehender Bolzentyp Schraube und Mutter

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support