Top Verbindung, 90°-T-Stück F-1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOPF-F-1-2B-R
TOPF-F-1-2B-W
TOPF-F-1-3B-R
TOPF-F-1-3B-W
TOPF-F-1-4B-R
TOPF-F-1-4B-W
TOPF-F-1-5B-R
TOPF-F-1-5B-W
TOPF-F-1-6B-R
TOPF-F-1-6B-W
TOPF-F-1-21/2B-R
TOPF-F-1-21/2B-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße Oberflächenbehandlung

12.37 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2B (50A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

13.35 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2B (50A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

25.06 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 3B (80A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

27.33 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 3B (80A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

38.48 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4B (100A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

42.04 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4B (100A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

65.95 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 5B (125A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

72.33 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 5B (125A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

89.25 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 6B (150A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

97.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 6B (150A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

19.42 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

21.14 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstücke Passendes Rohr Stahlrohr Geeignetes Fluid Wasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 2 Haupteinheits-Material Gusseisen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support